|
|
|
|
|

Page Header
|
LUT 8
Een nieuwe generatie in het detecteren van “onzichtbare” en "luminescerende" objecten:
Luminescentiesensor LUT8 : de eenvoudige, snelle en performante oplossing
- Een gemakkelijke en intuïtieve regeling van de gevoeligheid met een potentiometer
- Continue weergave van het luminescentiepeil via een bar-graph
- Maximale flexibiliteit met de onderling verwisselbare objectieven volgens de werkafstanden
- Perfecte betrouwbaarheid dankzij de bijkomende optische filters voor het opheffen van een eventuele luminescentie in de achtergrond
- Mogelijkheid tot gebruik van een glasvezel voor applicaties met zeer kleine inbouwruimten
- Proportionele analoge uitgang in verhouding tot het waargenomen luminescentiepeil
LUT9
Een nieuwe generatie in het detecteren van “onzichtbare” en luminiscerende" objecten:
Luminescentiesensor LUT9 : Voor de moeilijkste applicaties met nieuwe mogelijkheden (eventueel ia IO Link )
- Een precieze en snelle regeling door een teach functie en/of manuele afstelling
- Continue weergave van het luminescentiepeil via een bar-graph
- Afstelling, instellen van bijkomende parameters, preventief onderhoud en controle vanop afstand via IO-Link
- Zeer grote detectieafstand: tot 250 mm
- 2 mogelijke lichtuitgangen om zich aan te passen aan alle mogelijke situaties
- Perfecte betrouwbaarheid dankzij de bijkomende optische filters voor het opheffen van een eventuele luminescentie in de achtergrond
- Snelheid of hoge resolutie: 2 mogelijke modi naargelang uw toepassingen
- Mogelijkheid tot gebruik van een glasvezel voor applicaties met zeer kleine inbouwruimten ruimten
- Proportionele analoge uitgang in verhouding tot het waargenomen luminescentiepeil
Applicaties
Toepassingsvoorbeelden en -domeinen voor de LUT8/9
- Houtindustrie: Detectie van krijtmarkeringen voor de verwijdering van knoesten en defecten in het hout
- Agrovoeding en producten met een grote meerwaarde: Controle van de aanwezigheid en positie van het etiket
- Farmaceutische industrie: Controle op de aanwezigheid van de bijsluiter en het etiket
- Keramische industrie: Controle van de productcategorie door verschillende soorten luminescente markeringen
- Sorteren van document/banksector: Controle op de aanwezigheid van met het oog onzichtbare markeringen
- Automobiel – Mechanische industrie: Controle op de aanwezigheid van smeermiddel op mechanische onderdelen
|
|