|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
Outdoor veiligheid door SICK: nog krachtiger, nog veiliger, nog meer opties
Warmte, koude, vocht, wind en zon tasten outdoor machines en installaties aan, en in het bijzonder de electronica ervan. Nochtans moeten de beschermings- en beveiligingsvoorzieningen voor personen en goederen betrouwbaar werken. Men maakt vaak gebruik van mechanische systemen, schakelstaven en bumpers, met alle ongemakken van dien inzake beschikbaarheid, flexibiliteit en networking.
De ideale oplossing voor het verhelpen van deze problemen is OS2000, een gecertificeerd elektronisch beveiligingssysteem voor outdoor installaties. OS2000 is opgebouwd uit zeer sterke en functionele laserscanners met een beschermingsindex IP 67, die temperaturen verdragen van -30°C tot +50°C, en een elektronische unit. Dit systeem is geschikt voor bijna alle denkbare beveiligingstoepassingen in havens, in de omgeving van sluizen en spoorwegen, in productie- en transportinstallaties, evenals voor de beveiliging van deuren, poorten en voertuigen buitenshuis.
Uw voordelen
Het eerste beveiligingssysteem ter wereld dat bestand is tegen alle weersomstandigheden buitenshuis:
- Beschermingsgraad: PL d volgens EN ISO 13849-1 en SIL2 volgens EN 62061
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +50 °
- Beveiligingsbereik: tot 20
- Beschikt over de technologie « contour as reference »
- Scanhoek: 100° of 180°
- Eenvoudige parameterring en integratie
- Netwerkcompatibel
Applicaties
Transportsysteem zonder bestuurder
Beveiliging van deuren en poorten
Spoorwegen
Transportbanden
|
|