|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Miniaturisatie: kleinste lichtgordijn (15 x 32 mm²)
- Geen aparte testbox nodig
- Normalisatie: universele stick
- Machine-integratie: flexibele afstelling (geen dode zone, cascade) van hoogte: 120 – 1200 mm; in stappen van 60 mm
- Bereik 0 tot 6 (8) m
- Bedrijfstemperatuur –10 °C tot +55 °C
- Type 2 volgens IEC 61496
- PL d volgens EN ISO 13849
Uw voordelen
- Normalisatie: klanten besparen tijd en middelen door eenvoudige logistiek, bestelprocessen en service
- Ontwerp: een modern, industrieel ontworpen product betekent een meerwaarde qua vorm en functie
- Machine-integratie: flexibel af te stellen op de machines, wat gepaard gaat met lagere OEM-kosten
Applicaties
- Elektronica: halfgeleider en PCB
- Logistiek: elektronische producenten (bv. LCD-scherm) en leveranciers van auto-onderdelen
- Kleine verpakkings-/voedingsmachines: bv. Thermoformer, machines om brood te snijden
|
|