|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Supercompacte behuizing
- Drievoudige veldsets (1 veiligheidsveld en 2 waarschuwingsvelden)
- Tot 16 veldsets
- Tot 32 controlecases
- Fenomenale scanhoek (270°)
- Veiligheidsveldradius tot 2 m
- Verbeterde systeemoplossingen dankzij de ingebouwde EFI-interface
- Verticale en horizontale beveiliging
Uw voordelen
- Gemakkelijk te integreren dankzij zijn compacte design
- Beperkt de downtime en de remslijtage dankzij zijn drievoudige veldfunctie
- Flexibel – tot 16 veldsets garanderen een maximale flexibiliteit voor eender welke route
- Eenvoudige modulaire uitbreidingen en extra functies via de veiligheidscontrollers van SICK
- U hebt minder bekabeling nodig aangezien de machines via “EFI” met elkaar communiceren
- Onklopbaar op het gebied van kostenefficiëntie: de scanhoek van 270° maakt een volledige beveiliging mogelijk met slechts twee scanners
- Gebruiksvriendelijk, kosten- en tijdbesparend
Applicaties
- Beveiliging van de rijrichting van AGV’s (automated guided vehicles)
- Palletshuttlesystemen
- Ter vervanging van veiligheidsmatten
- Zijdelingse bescherming van AGV’s (automated guided vehicles)
- Kleine voertuigen (AGC’s – automated guided carts)
- Beveiliging van gevaarlijke punten bij het binnenrijden/verlaten van stations (gates)
|
|