Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Lasermeetsystemen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Lasermeetsystemen
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LMS120 lasermeetsystemen 

Houd de dief! 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Eigenschappen 

 
  • Bewakings- en beheersysteem voor gebouwen en/of voorwerpen
  • Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
  • Gecertificeerd (VdS Class C wordt voorbereid)
  • Tot 10 monitorvelden, tot 18 m diep en vrij definieerbaar
  • De bewakingsvelden kunnen gemakkelijk aangepast worden na de installatie
  • Hoge hoekresolutie die het systeem toelaat een fijn bewakingsveld te creëren
  • Hoge beschikbaarheid. Slaat zelden vals alarm dankzij de dubbelpulstechnologie
  • Nauwkeurige en betrouwbare detectie, zelfs bij slecht weer en slechte omgevingsomstandigheden

Uw voordelen 

 
  • Zowel voor gebruik buitenshuis op gevels, platte daken, open ruimten en gebieden als voor gebruik binnenshuis op muren, vloeren en plafonds
  • Kostenbesparende innovatie dankzij lage installatie- en bedradingskosten
  • Optimale detectiebetrouwbaarheid
  • Betrouwbare detectie van een boor die door een muur boort of een vinger voor een schilderij
  • Nauwkeurige en betrouwbare detectie, zelfs bij slechte weersomstandigheden zoals regen, mist of sneeuw

Applicaties 

  
  • Musea
  • Luchthavens
  • Ambassades
  • Banken
  • Kantoren
  • Magazijnen
  • Supermarkten en winkels
  • Bewaken van zonnepanelen
  • Kerncentrales
  • Parkings van autodealers
  • Raffinaderijen
  • Tunnels
  • Privégebouwen
Button to start the search