Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Lasermeetsystemen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Lasermeetsystemen
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LD-MRS 

Robuuste "multi-layer"- laserscanner voor uw outdoor applicaties 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Een compacte, lichte en robuuste sensor voor alle antibotstoepassingen zelfs in moeilijke omstandigheden (hevige regen, sneeuw, stof, duisternis)
  • Gebruikstemperatuur: -40° tot +70° C
  • Gemakkelijk te monteren
  • Dankzij de "multi-layer" -technologie wordt een betrouwbare detectie van objecten gegarandeerd zelfs indien het voertuig waarop de scanner geïnstalleerd is bruuske bewegingen maakt (zoals rijden over drempel s of putten)
  • De "multiple echo technology" maakt het mogelijk om gemeten objecten precies te detecteren, zelfs bij slechte omgevingsomstandigheden
  • Robuuste IP 69 k-behuizing
  • Groot scanveld in een ultracompacte behuizing

Applicaties 

 
  • Geautomatiseerde landbouwvoertuigen
  • Toepassingen in de mijnbouw
  • Anti-bots toepassingen in moeilijke omstandigheden
  • Het geleiden van boten doorheen sluizen

 

 
Button to start the search