Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Lasermeetsystemen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Lasermeetsystemen
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

TiM3xx lasermeetsysteem 

Miniatuurscanner voor botsbeveiliging en objectdetectie 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Configuratie zonder pc door simpelweg vooraan op de knop "Touch and Teach" te drukken voor de automatische teach-in van een set bestaande uit 3 velden
  • Compact, licht en zuinig lasermeetsysteem
  • Veldevaluatie aan de hand van intelligente algoritmen
  • Toegang tot de configuratie-interface zodra het systeem gemonteerd is
  • De meest compacte lasermeetoplossing op de markt
  • Industrieel design
  • Laag energieverbruik (< 4 W)

Uw voordelen 

 
  • De laserscanner met de laagste aankoopprijs op de markt
  • Discrete montage dankzij zijn heel compacte afmetingen
  • Beperkte installatie- of vervangingskosten dankzij de SUB-D-connector
  • Kan dankzij zijn lage verbruik gebruikt worden in voertuigen die met een batterij aangedreven worden
  • Vooraf geconfigureerde en intuïtieve velden verzekeren een korte installatietijd
  • Zuinige sensor met meerdere velden voor antibotstoepassingen

Applicaties 

 
  • Antibotstoepassingen voor mobiele voertuigen
  • Aanwezigheidsdetectie in automatische magazijnen
  • Antibotstoepassingen voor rolbruggen
Button to start the search