Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Fotocellen en naderingsschakelaars
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Magnetische positioneringssensor: MPS160/192/224/256 

Vermogen in veelvoud 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Magnetische positioneringssensor voor pneumatische en hydraulische cylinders met T-groef
  • Analoog uitgangssignaal, twee in één, stroom 4 tot 20 mA, spanning 0 tot 10 V
  • Supernauwkeurig: resolutie 0,05 mm, herhaalnauwkeurigheid 0,1 mm, lineariteitsfout 0,3 mm
  • “Drop in”-montage
  • Acht verschillende meetbereiken (32 mm tot 256 mm)

Uw voordelen 

 
  • De enige cylindrische sensor met 8 verschillende meetbereiken (32-256 mm) voor nog meer flexibiliteit
  • Snelle en eenvoudige in- en afstelling van zowel een nulpunt als een eindpunt aan de hand van één knop
  • Levert de snelste samplerate, waardoor de sensor geschikt is voor toepassingen op snelle machines en tevens zorgt voor een toename in de efficiëntie
  • De “drop in”-montage van bovenaf garandeert een eenvoudige hantering en installatie

Applicaties 

 
  • Testen, sorteren, kwalificeren, zoals het detecteren van goede/slechte onderdelen
  • Vastklemmen, vastgrijpen met behulp van de cilindrische grijper voor “pick and place”
  • Toezien op de aanzetbeweging van de schroevendraaier bij automatische schroevendraaiers
  • De aanzetbeweging van de ultrasone sonotrode bij ultrasone lasmachines detecteren
  • Spanningsfeedback van verpakkingsmateriaal op foliewikkelmachines
Button to start the search