|
|
|
|
|

Page Header
|
Technische kenmerken
Nieuwe VISTAL™ behuizing: fiberglas versterkte kunststof, hard als staal !
Nieuwste optische en electronische technologie:
50% betere karakteristieken, verhoogde schakelafstanden, nog performantere achtergrondonderdrukking
PinPoint LED
Multifunctionele behuizing
Vele montagemogelijkheden (M3 of M4 montage versies)
Betere EMC robuustheid
Betere IP dichtheid dankzij nieuweassemblage procedure
Voordelen van de W9-3 sensor
De extreem stevige VISTAL™ behuizing voorkomt schade tijdens het gebruik.
De OES3 technologie maakt de sensor ongevoelig voor omgevingsfactoren en zorgt voor een betrouwbare detectie, ook bij optisch moeilijke objecten.
PinPoint LED met scherp afgelijnde en zichtbare straal maakt uitlijning en calibratie erg eenvoudig.
De sensor is voorzien van montagegleuven zodat een snelle bevestiging op elke drager mogelijk is.
Het brede gamma aan lenzen, connectoren en de grote instelbaarheid van deze sensor maken dat u één sensor kan gebruiken voor alle toepassingen.
VISTAL™- behuizing
De behuizing van deze sensor is uitgevoerd in VISTAL™, een kunststof met bijzondere kenmerken. De ontwerpers van deze kunststof verzoenden een hoge resistentie tegen chemicaliën met extreme mechanische eigenschappen.
Vergeleken met andere kunststoffen scoort VISTAL™ negen keer beter in de elasticiteitsmodulus volgens ISO-527. De Brinell ISO 2039-1 hardheid ligt een factor vier hoger.
Het ontwerp van de behuizing steunt op drie pijlers:
De VISTAL™ behuizing staat garant voor mechanische sterkte. Ook het binnendringen van vloeistoffen of vocht is zo goed als onmogelijk.
|
|