Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Fotocellen en naderingsschakelaars
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

V180-2 Radial 

Cyilindrische fotocel met radiale en axiale optische onderdelen 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Uitgebreid en volledig productgamma
  • Compacte M18-behuizing, conform de industrienormen en met beschermingsklasse IP 67
  • Beschikbaar met radiale en axiale optische onderdelen
  • Beschikbaar in een versie met kunststof of metalen behuizing
  • Ontzettend groot scanbereik, korte responstijd
  • Zeer goed zichtbaar rood LED-licht
  • 2 signaal-LED’s die over 360° zichtbaar zijn dankzij de transparante achterkant van de sensor
  • Kostenefficiënt ontwerp in een gestandaardiseerde behuizing

Uw voordelen 

 
  • Veel verschillende opties voor een brede waaier aan applicaties
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Slechts heel weinig ruimte nodig achter de sensor (radiale types)
  • Ook betrouwbaar in ruwe omgevingen: een duurzame oplossing met beperkte onderhoudskosten (versies met metalen behuizing)
  • Betrouwbare detectie en veilige werking, ook over grote afstanden en in snelle toepassingen
  • Gebruiksvriendelijk (perfect zichtbaar LED-scherm, afstellingsmogelijkheden)
  • Goedkoopste M18-sensor op de markt

Applicaties 

 
  • Aanwezigheids- en positiedetectie in:
          -
    Opslag en distributie 
          - Goederenbehandeling
          - Verpakkingsindustrie 
          - Transportsector
          - Auto-industrie
          - Houtindustrie
  • Toepassingen met beperkte ruimte achter de sensor (radiale types)
Button to start the search