Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Fotocellen en naderingsschakelaars
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

ELF 

Cylindrische fotocel met flexibele montagemogelijkheden 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Economical Little Functional: zuinig, compact, functioneel
  • Ultracompacte sensor, geschikt voor nagenoeg elke applicatie
  • Universele montagemogelijkheden voor een eenvoudige installatie
  • Basisfuncties in een behuizing met nieuw design
  • Beschikbaar met M8- of M12-plug of preloaded kabel
  • ASIC-technologie voor de best mogelijke optische prestaties
  • Statusinformatie goed zichtbaar
  • IP 67

Uw voordelen 

 
  • Variabele opties voor tal van applicaties
  • Eenvoudige en snelle installatie (verzonken inbouw mogelijk)
  • Transparante behuizing aan de achterzijde
  • Slechts een minimum aan ruimte nodig achter de sensor
  • Gemakkelijke ingebruikname (perfecte zichtbaarheid van het LED-display)
  • Zuinige hybride sensor
  • De vele opties om de sensor naar wens in te stellen, reduceren de installatie- en activeringskosten
  • Meerdere scanbereiken:
       - Retroreflectief 4,8 m
       - Nabij 50 mm, 100 mm

Applicaties 

 
  • Aanwezigheids- en positiedetectie in:
       - Opslag en distributie
       - Goederenbehandeling
       - Verpakkingsindustrie
       - Transportsector
       - Auto-industrie
       - Houtindustrie
  • Applicaties met beperkte ruimte achter de sensor
Button to start the search