|
|
|
|
|

Page Header
|
|
De THTS temperatuursensor is een compacte, hygiënische, voordelige Pt 100 weerstandsthermometer. De sensor werd niet alleen ontworpen voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie, maar ook voor toepassingen in de cosmetische en farmaceutische sector. Door het gebruik van hoogwaardig roestvrij staal en het scheurloze ontwerp van de bevochtigde onderdelen voldoet de sensor perfect aan de strenge hygiënische vereisten. Dankzij de vele hygiënische procesverbindingen die naadloos aan de behuizing gelast werden en de verschillende insteeklengtes is de sensor universeel bruikbaar. De THTS is uitermate geschikt voor CIP- en SIP-processen. De sensor combineert een veilige, hygiënische werking met een geoptimaliseerde systeembeschikbaarheid. Naast zijn rechtstreekse elektrische verbinding met het Pt 100 element is de THTS beschikbaar met een ingebouwde transmitter met een outputsignaal van 4 mA ... 20 mA. |
|
|
Eigenschappen
- Pt100 element, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
- Meetbereik: – 50° C … + 150° C en – 50° C … + 250° C
- Bevochtigde onderdelen: roestvrij staal 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8 µm
- Diverse hygiënische procesverbindingen en insteeklengtes
- Pt 100 (4 kabels) of 4 mA … 20 mA (2 kabels)
- Ronde M12-plug x 1
Uw voordelen
- Het systeem is gemakkelijk te integreren – installatie in compacte ruimtes mogelijk dankzij de beperkte afmetingen
- Veilige, hygiënische werking dankzij de bevochtigde onderdelen die van hoogwaardig roestvrij staal gemaakt zijn, een uiterst hygiënische afwerking van het oppervlak en een scheurloos design zonder gaten
- Bestand tegen ruwe omgevingen: de behuizing van de verbinding is gemakkelijk schoon te maken en spatbestendig
- Vlotte en veilige installatie
- Uiterst stabiel, nauwkeurig en lineair – zelfs op lange termijn
- Snelle responstijd
- Optimale oplossing voor individuele vereisten dankzij de vele mogelijkheden om de sensor naar wens in te stellen
Applicaties
- Hygiënische temperatuurmeting in vaten en leidingen
- Temperatuurmonitoring en -controle in de voedings- en drankenindustrie
- Temperatuurmeting in de cosmetische en farmaceutische industrie
|
|