|
|
|
|
|

Page Header
|
LFV300
LFV300 vibratie niveaudetector voor vloeistoffen: Robuust en betrouwbaar
Eigenschappen
- Universele technologie voor bijna alle vloeistoffen
- Inbedrijfstelling zonder vullen
- Vloeistoftemperatuur tot 250 °C
- Bestand tegen materiaalafzetting
- Bijzonder hoge reproduceerbaarheid
- Beschikbaar als hygiënische variant (goedgekeurd door EHEDG en 3A, FDA-conform) (voor gebruik in CIP- en SIP-procedures)
- Goedgekeurd door ATEX (1G/2G) en WHG en gecertificeerd voor schepen (GL)
- Varianten met een langere buis voor verticale installatie
Applicaties
- Universele eindschakelaar voor bijna alle vloeistoffen
- Tanks, opslagtanks en tussenliggende vaten
- Signalen voor vol of leeg
- Overloopbeveiliging, WHG-conform
- Droogloopbeveiliging, pompbeveiliging
- Geschikt voor ruimtes met mogelijk explosiegevaar (Gas-EX)
Uw voordelen
- Geen onderhoud nodig
- Geen voorafgaande ijking nodig
- Eenvoudig te installeren
- Flexibel meetsysteem voor allerhande toepassingen
LBV300
LBV300 universele vibratie niveaudetector voor bulkgoederen: Onafhankelijk, flexibel en robuust
Eigenschappen
- Robuust design
- Flexibel en eenvoudig concept voor klantenspecifieke oplossingen
- Meetprincipe is niet afhankelijk van de vorm van de silo, van het gebruikte tankmateriaal, van de structuur van de container of van de bulkgoederen zelf
- Bestand tegen materiaalafzetting
- Inbedrijfstelling zonder vullen
- Temperatuur van het materiaal tot 250 °C
- Bijzonder hoge reproduceerbaarheid
- Goedgekeurd door ATEX (1D/2D)
- Varianten beschikbaar met langere buizen (6 m) en snoeren (80 m)
Applicaties
- Universele eindschakelaar voor bijna alle bulkgoederen
- Signalen voor vol, bepaalde positie of leeg in silo’s
- Geschikt voor ruimtes met mogelijk explosiegevaar (Dust-EX)
Uw voordelen
- Geen onderhoud nodig
- Geen voorafgaande ijking nodig
- Eenvoudig te installeren
- Flexibel meetsysteem voor allerhande toepassingen
|
|