|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Monitoring van het niveau in hygiënische applicaties
- Manueel verwijderbare monoprobe met een lengte tot 2.000 mm
- Gepolijst oppervlak met Ra < 0,8 µm
- Procestemperatuur tot 150° C
- Procesdruk tot 16 bar
- CIP/SIP-bestendig
- Hoge beschermingsklasse IP67 en IP69K
- Verwisselbare hygiënische verbindingen
- 3-in-1: gecombineerd display, analoge uitgang en binaire uitgang
- Analoge uitgang 4...20 mA / 0...10 V, schakelbaar, plus twee transistoruitgangen
- IO-Link-communicatie
- Conform FDA, gecertificeerd door EHEDG
Uw voordelen
- Robuust design voor een langere levensduur
- Uiterst flexibel dankzij de verwijderbare probe en de verwisselbare verbindingen
- Kostenbesparend dankzij de vele outputsignalen: een systeem voor niveaudetectie en een voortdurende monitoring van het niveau
- Onderhoudsvrij en snelle inbedrijfstelling, dus kosten- en tijdbesparend
- Eenmalige kalibratie, dus kosten- en tijdbesparend
Applicaties
Monitoring van het niveau in buffertanks van vulsystemen en -machines
Controle van het niveau in spoelsystemen
Niveaudetectie in CIP-systemen
Monitoring van het niveau in cosmetische, farmaceutische mengsystemen
Niveaumeting in industriële processen met zware omgevingsomstandigheden
|
|