Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Identificatie oplossingen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Identificatie oplossingen
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IDM160 handscanners  

Industriële mobiele betrouwbaarheid 

 
   Web Part Container
De IDM160 is uiterst betrouwbaar en heeft een robuust, industrieel en ergonomisch design. Deze handscanner bestaat in een kabelversie, een Bluetooth en een WLAN-versie waardoor flexibiliteit en mobiliteit gegarandeerd worden. De IDM160 serie is de ideale keuze om de productiviteit te verhogen in industriële automatische fabrieksprocessen en logistieke toepassingen.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Identificatie van alle gangbare 1D en PDF417-codes
  • Leesafstand tot 800 mm (op 0,5 mm)
  • Identificatie van standaard- en codes et een kleine resolutie (0,076 mm)
  • Tot 500 scans/seconde
  • Compacte behuizing met beschermingsklasse IP 65, bestand tegen 50 valproeven vanaf 2 m op beton
  • Feedback over lezing via led, bieper en trilfunctie
  • Ondersteunt alle gangbare interfaces (al dan niet draadloos), alsook industriële veldbussen dankzij de SICK-connectiviteit
  • Geen gereedschap nodig om de kabel of de batterij te verwisselen
  • Versies met en zonder draad beschikbaar

Uw voordelen 

 
  • Verhoogde productiviteit en throughput dankzij de snelle en betrouwbare identificatie
  • Uiterst betrouwbaar dankzij de robuuste industriële behuizing
  • Gemakkelijk in gebruik dankzij het grote leesbereik
  • Intuïtieve leesfeedback voor luidruchtige industriële omgevingen dankzij de trilfunctie, de bieper en de led
  • Hoger gebruikscomfort dankzij de ergonomische behuizing
  • Snelle integratie in de meeste Pc’s (al dan niet draadloos) of industriële netwerken

Applicaties 

 
  • Manueel scannen van barcodes en PDF417-codes in industriële en/of logistieke omgevingen
Button to start the search