|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
Compact – Flexibel – Polyvalent
- Absolute, contactloze positiedetectie
- Compacte leeskop
- Standaard SSI-interface, verbonden met een SinCos-uitgang
- Grote keuze aan veldbussen via een gateway interface
- Lengtemeting tot 4 m
- Uiterst nauwkeurig
- Hoge resolutie tot 1 µm
- Hoge verplaatsingssnelheid tot 10 m/s
Uw voordelen
- Vereenvoudigde integratie vermits het de kleinste lineaire encoder met veldbus is!
- Flexibiliteit dankzij de gateway voor de instrumentatiebus die kan worden veranderd zonder dat de encoder moet gewisseld worden
- Geoptimaliseerde processen dankzij een compacte, vederlichte encoder die bijzonder snel kan worden verplaatst
- Maximale beschikbaarheid want geen slijtage, en dus onderhoudsvrij
- Bestand tegen vuil en condensatie
- In real time lezen mogelijk in de SSI-versie dankzij de uitgang
Applicaties
- Assemblage, goederenbehandeling, robotica
- Gereedschapswerktuigen en productiesystemen (gereedschapswerktuigen die gebruikt worden bij het bewerken, frezen, snijden en slijpen alsook lasersnijmachines of ultrasone bewerkingscentra)
- Metaalnijverheid en staalindustrie, zowel behandeling als bewerking (buigen, dieptrekken, snijmachines)
- Elektronica-industrie, precisiebewerking, optische industrie (printplaten, zonne-industrie, automatische optische bewaking, het solderen van componenten, flatscreens)
- Packaging (verpakkingssystemen, etiketteersystemen)
- Hout en meubelen (houtbewerking, houtverwerking)
- Medische technologieën (diagnose- en zorgsystemen)
- Druk- en papierindustrie (printers speciaal voor grote formaten)
… en tal van andere toepassingsgebieden waarbij lineaire positiedetectie vereist is!
|
|