Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Encoders
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

SEK/SEL: nieuw gamma van absolute capacitieve encoders 

Bijzonder robuust met multiturn-capaciteit 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Eigenschappen 

De encoders SEK52 en SEL52 maken deel uit van een nieuw gamma encoders zonder lagers met een capacitieve detectie bestemd voor de aansturing van elektromotoren. 

SEK/SEL-motorfeedbacksystemen:

Met deze compacte systemen beschikt u over een bevestigingswijze en afmeting die volledig compatibel is met resolvers.
Ze vervullen de belangrijkste functie van de resolver: positie-informatie verstrekken over 360°.
Dankzij dit materiaal is het voortaan mogelijk een motor aan te sturen door tussen de regelaar en motor informatie uit te wisselen zoals:
• Het lezen van een elektronisch label
• Het bepalen van het elektronische nulpunt (afwijking) en het bewaren van de waarde in de encoder
• Het bewaren van de motorparameters in de encoder
• Het raadplegen van de status van de encoder


Uw voordelen:

• De prijs is gelijk aan die van een resolver
• De axiale of radiale miniatuuraansluiting en een behuizing zorgen voor een perfecte bescherming tegen parasieten
• Het Hiperface®-protocol dat door meer dan 77 fabrikanten van regelaars en assenkaarten ter wereld gebruikt wordt
• Een leesprincipe dat automatisch de concentriciteitsfouten uitschakelt
• RoHS-certificaat

 

 

 

 

 
Button to start the search