|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Verschillende resoluties beschikbaar
- Aansluitbare kabeluitgang, axiaal of radiaal, uitgang voor verbindingsstuk M12 of M23
- Robuuste codeschijf van nikkel voor harde omgevingsomstandigheden
- Programmeerbaar via standaard outputlijn
- Eenzelfde programmeertool voor AFS en AFM60
- Programmeerbaar nulpunt of offset
- Enkele resolutie vrij te programmeren tot 18 bit
- Een externe voeding is niet vereist
- Grote kogellagerafstand, 30 mm
- Precieze concentriciteit
- Maximale precisie
- Werktemperatuur van -20 °C tot +100 °C
- Mechanische snelheid tot 9.000 toeren per minuut
- Aanzienlijk minder installatiediepte voor de encoder
Uw voordelen
- Individuele programmeerbaarheid
- Aansluitbare kabeluitgang
- Verminderde opslag en opslagkosten dankzij de programmeerbare basisencoder
- Onmiddellijke beschikbaarheid
- Verminderde stoptijden van de machines
- Verhoogde efficiëntie met uiterst precieze positiedetectie met resolutie van 18 bit
- Universele toepassingen dankzij een gestandaardiseerd mechanisch en softwareconcept
Applicaties
- Verpakkingsmachines, palletizers, machines om zakken te maken, te vullen en af te sluiten bijvoorbeeld
- Logistieke toepassingen: bv. hoge magazijnen, hoge stapelaars
- Houtverwerking: bv. bindmachines
|
|