Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Encoders
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

CFS50 motorfeedback systeem 

Sterke performanties in een sterk mechanisch concept 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Output driver voor incrementele en commutatieve signalen volgens EIA422
  • Hoge resolutie tot 65.536 stappen per omwenteling
  • Hoge temperatuursbestendigheid van -20° C tot +115° C
  • Meerdere mechanische interfaces zijn mogelijk

Uw voordelen 

 
  • Grote flexibiliteit, de gebruikte technologie heeft haar deugdelijkheid bewezen in andere toepassingen
  • Standaard interface zorgt voor een goede compatibiliteit
  • Tijdsbesparing dankzij instellen elektrische zero puls

Applicaties 

 
  •  Motorfeedback voor synchrone motoren
Button to start the search