|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Meetafstanden van 1,25 m, 3 m, 5 m tot 10 m
- Verschillende interfaces mogelijk dankzij het modulaire concept: alle encoders met een servoflens kunnen aangesloten worden
- Schaalbare analoge interface beschikbaar
- Erg compacte behuizing (55 ... 190 mm)
- Slanke behuizing – de veer zit in de draadtrommel
- Lichte plastic behuizing, uiterst druk- en temperatuurbestendig
Uw voordelen
- Gemakkelijk in te stellen dankzij de teach-in knop
- Past probleemloos in krappe ruimtes dankzij de dunne en compacte behuizing
- Erg precieze meting mogelijk dankzij de eliminatie van de koppeling tussen de encoder en het mechanisme
- Kan helemaal naar wens aangepast worden dankzij de verschillende interfaces, encoder- en meetlengtes.
- De absolute analoge uitgang maakt het gebruik van een betaalbare interfacekaart mogelijk
- Aanpassingen, zoals de programmeerbaarheid, verlagen de voorraadkosten
- Trillingsbestendiger omdat de veer in de draadtrommel is ingebouwd
Applicaties
- Automatisch geleide systemen – meting van de hoogte en de hoek van vorken, hoogtemeting op kleine opslagsystemen
- Medische toepassingen (operatietafels, MRT)
- Hoogtemeting van scharende lifftafels en zwevende transportbanden in de auto-industrie
|
|