Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Encoders
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

AFM60 SSI + Incrementele absolute encoder  

Nauwkeurig, flexibel, veelzijdig 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Absolute multiturn encoder met hoge resolutie, gecombineerde SSI en incrimentele interface
  • SSI interface: 30 bit (18 bit singleturn, 12 bit multiturn)
  • Incrementele interface: TTL / HTL (tot 65.536 pulsen)
  • Versie met klemflens, synchroflens, blinde holle as en holle doorgaande as
  • Resolutie, aantal incrementele pulsen, TTL- of HTL-signaal en nulpunt programmeerbaar
  • Verbindingsstuk: Connector M23
  • Beschermingsklasse: IP67 (behuizing), IP65 (as)
  • Temperatuurbereik van -30 tot +100°C
  • Nauwkeurig optisch scansysteem, mechanische tandwielkast

Uw voordelen 

 
  • De combinatie van een absolute en een incrementele encoder vervangt twee afzonderlijke encoders (waardoor u tevens bespaart op een dubbele bekabeling)
  • Verminderde opslag en opslagkosten (“One Encoder fits all”)
  • Uiterst hoge beschikbaarheid van producten en machines
  • Gemakkelijk instelbaar – relevante parameters worden on site ingesteld
  • Geschikt voor applicaties die weinig plaats behoeven (installatiediepte slechts 30 mm)
  • Maximale mechanische flexibiliteit bij de keuze van een encoder
  • Uitstekende rotatiekenmerken dankzij de grote kogellagerafstand (30 mm)
  • Eén programmeertool en één softwareprogramma met automatische detectie van het type encoder voor AFS60 / AFM60 / DFS60 

Applicaties 

 
  •  Het meten van de absolute positie, alsook de rotatiesnelheid en -richting in verschillende machines en apparaten, zoals: 
     

           - windkrachtcentrales

           - werktuigmachines

           - verpakkingssystemen

           - houtbewerkingsmachines

           - hydraulische persen

           - printers

Button to start the search