Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Afstands- en positiesensoren
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Afstands- en positiesensoren
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

OLM100 Sensor 

nieuwe mogelijkheden op het vlak van positiemeting 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

De nieuwe lineaire optische OLM-positiesensor meet zowel lineaire als gebogen bewegingen. 
  • Cameratechnologie en led-verlichting met zichtbaar licht
  • Contactloze positionering
  • Snelle transmissie in hoge resolutie voor een precieze en snelle positionering
  • Hoge mechanische weerstand door de afwezigheid van mobiele componenten
  • Meetafstand tot 10 km en cirkelbewegingen mogelijk
  • Uitgebreide werktemperatuur van -30°C tot +60°C

Uw voordelen 

 
  • Een flexibel meetinstrument, voor lineaire of gebogen bewegingen
  • Compacte behuizing, eenvoudig te installeren, zonder trillende spiegel voor een uiterst betrouwbare installatie
  • Onbeperkt meten: verplaatsingen tot 10 km, meten van bochten, positionering over een hele grote afstand
  • Betrouwbare meetresultaten: snelle verplaatsing en grote herhaalbaarheid, robuuste en betrouwbare led-technologie
  • Flexibel meten: de nauwkeurigheid van de positionering is niet afhankelijk van de temperatuur dankzij de flexibele barcodeband
  • Applicaties 

     
    Dankzij zijn verplaatsingssnelheid, zijn grote herhaalbaarheid en zijn hoge transmissiesnelheid kan de lineaire optische OLM-positiesensor voor verschillende toepassingen worden aangewend.

    Voorbeelden van toepassingen:
    • Zwevende transportsystemen
    • Draaitafels
    • Shuttles
    • Curvevolgers
    Button to start the search