|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Meetbereik: 200 tot 20 000 mm
- Resolutie: 1 mm
- Herhaalbaarheid: ± 1 mm
- Nauwkeurigheid: ± 7 mm
- Outputsnelheid: 2 ms
- Bestendigheid tegen omgevingslicht: 40 klux
- Werktemperatuur: -30 tot +65°C
- Analoge output van 4 tot 20 mA en 1 schakeloutput
Uw voordelen
- De DT50 Hi biedt flexibel gebruik in verschillende toepassingen dankzij zijn meetbereik tot 20m
- Dankzij het zichtbare rode laserlicht is een snelle en nauwkeurige alignering mogelijk
- De DT50 Hi kan gemakkelijk, snel en daardoor kostenbesparend in werking gezet worden dankzij de intuïtieve bediening via het LC-scherm
- Het innovatieve HD meetalgoritme garandeert verkorte stilstandtijden van de machine dankzij zijn uiterst hoge meetbetrouwbaarheid en bestendigheid tegen omgevingslicht
- De robuuste metalen behuizing en de bestendigheid tegen erg uiteenlopende temperaturen verhogen de beschikbaar van de machine
- De hoge herhaalbaarheid garandeert eveneens de kwaliteit van uw resultaten over langere afstanden
Applicaties
DT50 Hi kan voor een grote verscheidenheid van applicaties ingeschakeld worden.
- Logistiek: botsingen vermijden tussen portaalkranen, aanwezigheid of bezettingsgraad van opslagplaatsen controleren
- Houtsector: betrouwbare detectie van alle planken via scanning of positionering van randen van planken
- Automobielsector: speling regelen in de bandensector, breuken in hangende transportbandsystemen regelen of de langeafstandsinspectie van de kwaliteit van halffabricaten
|
|