Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Afstands- en positiesensoren
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Afstands- en positiesensoren
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

OLM200 lineaire meetsensor 

Geavanceerde positionering met PROFIBUS 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Cameragebaseerd systeem voor precieze positionering aan de hand van barcodes
  • Meetbereik tot 10 km op barcodetape
  • Uitzonderlijk goede herhaalbaarheid met 0,15 mm
  • Aanpasbare resolutie – tot 0,1 mm
  • Profibus-interface
  • Vier rode LED-lichtjes die zich automatisch aan het omgevingslicht aanpassen
  • Geïntegreerde hellende hoek voor een snelle parallelle montage, waardoor u de sensor slechts in 1 richting hoeft uit te lijnen
  • Compatibel met SpeedCon™-connectoren

Uw voordelen 

 
  • Precieze positionering met snelheden tot 10 m/s voor een aanzienlijk grotere throughput
  • Cameragebaseerd systeem zonder bewegende delen in combinatie met een stevige metalen behuizing voor een langere levensduur, en dus minder vervangingskosten
  • Uiterst ongevoelig voor omgevingslicht dankzij de automatische LED-verlichting voor een betrouwbare werking bij variërende omstandigheden voor een maximale machinebeschikbaarheid
  • Groot temperatuurbereik (-30° C tot +60° C) zonder extra toebehoren voor een flexibel en betrouwbaar gebruik in diverse applicaties
  • Status bit voor pre-failure en preventieve onderhoudsinformatie voor het voorkomen van onverwachte downtime van de machines
  • Vier LED-lichtjes voor meer functiereserve en om downtime te beperken
  • Uitlijning in 1 richting, rode verlichting en compatibel met SpeedCon™-connectoren, waardoor het systeem snel te monteren is en u tijd en geld uitspaart

 

Applicaties 

 
  • Positionering van zwevende transportbanden
  • Antibotsbeveiliging voor zwevende transportbanden
  • Verticale en horizontale positionering van stapelkranen
  • Positionering van gebogen stapelkranen
  • Positionering van en antibotsbeveiliging voor portaalkranen
  • Positionering van en antibotsbeveiliging voor shuttles

 

Button to start the search