|
|
|
|
|

Page Header
|
|
De MCS300P meet IR- en VIS-actieve componenten met variabele meetbereiken van erg lage (ppm) tot hoge (vol%) concentraties. Voor de controle van toxische of brandbare mengelingen, heeft hij speciale verwarmbare proceskuvetten met veiligheidsinrichtingen, zoals dubbele afdichtingen en de toevoer van zuiveringsgassen. Een automatische verstelinrichting, een innovatief bedieningsconcept en moderne communicatieprotocols maken van de MCS300P een multifunctionele fotometer, ook geschikt voor potentieel explosieve omgevingen. |
|
|
Eigenschappen
- Simultane meting van tot 6 componenten plus O2
- Proceskuvetten tot 60 bar en 200 °C
- Automatische omschakeling monsterpunten
- Geïntegreerde regeleenheid
- Veiligheidsinrichtingen voor meting van toxische of brandbare mengelingen
- Uitgebreide bediening via pc en SOPAS-software
- Flexibel I/O-modulesysteem
Uw voordelen
- Automatische aanpassing zonder dure testgassen
- Integratie in bestaande netwerken
- Integratie van externe parameters zoals temperatuur of druk
- Geschikt voor potentieel explosieve omgevingen
Applicaties
- Procescontrole in productie van vinylchloride of isocyanaat
- Procescontrole in chemische industrie
- Controle van processen in de plasticproductie
- Ruwgascontrole in afvalverbranding
- Controle van rookgasbehandeling
|
|