Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Analyse en meting van gassen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Analyse en meting van gassen
Zoek productinfo & oplossingen

Contact

SICK Instruments Benelux
Industriezone Doornveld 10
B-1731 Asse
www.sick-pa.com
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MCS100FT 

Emissiecontrole - alles onder controle met moderne, beproefde technologie   

 
   Web Part Container
Het FTIR-meetprincipe maakt het mogelijk om meer dan 10 meetcomponenten tegelijkertijd te bepalen - op maat van de specifieke eisen van de klant. De MCS100FT met verwarmde meetcellen maakt het mogelijk om waterstoffluoridegrenzen te controleren zoals bij wet vereist. De MCS100FT is standaard voorzien van een zuurstofsensor en kan aanvullend met een totale koolwaterstofmeter worden uitgerust. Doordat deze meettechnologie erg betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is, biedt de MCS100FT een zorgeloos pakket met oneindig veel mogelijkheden.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Laagste HF-meetbereik van 0 tot 3 mg/m³ met typegoedkeuring
  • Automatische spectrumaanpassing via AutoVAL voor erg betrouwbare meetwaarden
  • Bediening via aanraakscherm
  • Monstergastransport via een ejector zonder bewegende onderdelen
  • Typegoedkeuring in overeenstemming met EN 15267-3
  • Afstandsbediening en diagnose via SOPAS ET-software

Uw voordelen 

 
  • Effectieve controle van HF-grenswaarden
  • Slechts één analysator voor meer dan 10 meetcomponenten
  • Makkelijk te integreren in de netwerkomgeving van de klant
  • Onderhoudsarm
  • Lange onderhoudsintervallen van 6 maanden voor nagenoeg alle componenten
  • Typegoedgekeurde meting broeikasgassen zoals N2O, CH4 en CO2

Applicaties 

 
  • Emissiecontrole in afvalverbrandingsinstallaties
  • Effectieve controle van HF-grenswaarden, bv. in aluminiumproductie
  • Controle van de gasachtige emissies van cementfabrieken of krachtcentrales
Button to start the search