Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Analyse en meting van gassen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Analyse en meting van gassen
Zoek productinfo & oplossingen

Contact

SICK Instruments Benelux
Industriezone Doornveld 10
B-1731 Asse
www.sick-pa.com
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

In-situgasanalysator GM32  

Rechtstreekse meting van reactieve gassen  

 
   Web Part Container
De GM32 in-situgasanalysator meet de reactieve gassen SO2, NO, NO2 en NH3, maar ook de druk en temperatuur in de gasleiding - rechtstreeks, snel en zonder gasmonsters en transport. Met deze analysator beschikken uw processystemen over de echte waarden in real time. Dankzij de zelfcontrole krijgt u op elk ogenblik betrouwbare meetresultaten. En in geval van storingen verschijnt er tijdig een waarschuwing. Voor emissiemeting van SO2 en NO is de GM32 getest op geschiktheid volgens de nieuwe Europese norm EN 15267-3.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Tot 6 meetcomponenten tegelijkertijd (incl. gasdruk en -temperatuur)
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgassen
  • Verschillende onafhankelijke meetbereiken met automatisch geoptimaliseerde nauwkeurigheid mogelijk
  • Rechtstreekse meting zonder monsterneming
  • Betrouwbare meetresultaten voor hoge stofconcentraties

Uw voordelen 

 
  • Ongewijzigde meetwaarden dankzij in-situmeting
  • Snelle of kortetermijnwijzigingen in het proces kunnen worden opgespoord
  • Representatieve meting door selectie van een geschikte meetsonde
  • Modulair ontwerp - voor snelle service ter plaatse
  • Erg lange onderhoudsvrije intervallen

Applicaties 

 
  • Controle voor rookgaszuivering
  • In ontzwavelings- en denitrificatiefabrieken, wassers en omzetters
  • Emissiemeting overeenkomstig EU-richtlijnen of plaatselijke voorschriften
  • Controle van procesparameters in Claus-fabrieken
  • Controle van stortplaatsgassen
  • Controle in ammoniakproductie
Button to start the search