|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Voor de FLOWSIC100 Flare werd de ultrasone omzetter in een stroomsensor geplaatst. Het unieke ontwerp beperkt stroomgeluiden en signaalafwijkingen tot een minimum. Daarom is de FLOWSIC100 Flare uitstekend geschikt voor stabiele en betrouwbare metingen tegen erg hoge gassnelheden, bv. bij fakkelmeting. De standaardversie bestaat uit twee zender/ontvanger-eenheden en een MCU-bedieningseenheid. De MCU wordt gebruikt voor input en output van signalen, voor de berekening van referentiewaarden (standaardisatie), moleculair gewicht, massastroom of gasvolume en voor de comfortabele behandeling via lcd. |
|
|
Eigenschappen
- Innovatief sensorontwerp voor erg hoge gassnelheden
- Loodrechte installatie van sensoren
- Voor druk tot 16 bar
- Krachtige omzetters uit titanium
- Voor gevaarlijke gebieden Zone 1 en Zone 2
- Flenzen met intrekkingsmechanisme (optioneel)
Uw voordelen
- Geschikt voor lage tot erg hoge gassnelheden
- Geen stroomturbulenties aan sensoruiteinde, en dus geen signaalstoring
- Uitwisseling van zender/ontvanger-eenheden tijdens exploitatie mogelijk
- Geen bewegende onderdelen, en dus onderhoudsarm
- Meting onafhankelijk van druk, temperatuur en gassamenstelling
- Representatieve meetresultaten dankzij meting over de hele diameter van de leidingen
- Comfortabele bediening via MCU-bedieningseenheid
Applicaties
- Emissiecontrole als verklaring voor CO2-heffing
- Emissiemeting
- Opsporing van gaslekken in fakkels
- Controle van stoominjectie in fakkelverbranding
- Controle van gasverlies
- Nauwkeurige massabalansberekening
|
|