|
|
|
|
|

Page Header
|
|
De DEFOR is een extractieve UV-gasanalysator voor de simultane meting van tot drie componenten. Hij is gespecialiseerd in uiterst selectieve NO-metingen met een klein bereik en is multifunctioneel inzetbaar voor veel UV-actieve gassen zoals SO2, NO2, Cl2, NH3, CS2, H2S en COS. Hij vertoont geen kruisgevoeligheid met CO2 en H2O dankzij het gebruikte spectrale gebied. De innovatieve signaalverwerking en de uiterst stabiele detectoren zorgen voor een uitstekende stabiliteit op lange termijn en maken de compensatie van afwijkingen en andere effecten mogelijk. De uitstekende elektronica en software zorgen voor de vereiste interfaces voor de afstandsbediening via netwerken en integratie in procescontrolesystemen. |
|
|
Eigenschappen
- Geen kruisgevoeligheid met CO2 en H2O dankzij UV-meting
- Uiterst selectieve meting van NO en NO2
- Echte referentiemeting met vorming van dubbele quotiënten
- Lange levensduur UV-lamp
- Kuvetten en filtereenheid uitgerust met thermostaat
- Lage afwijking
- Optionele regeleenheid
Uw voordelen
- Stabiele metingen met lage afwijkingen dankzij echte referentiemeting
- Simultane meting van NO en NO2 zonder omvormer of ozon, ook bij lage concentraties
- Onderhoudsarm
- Aanpassingen zonder testgassen mogelijk
- Ongevoelig voor fluctuaties van de omgevingstemperatuur
Applicaties
- Cl2-meting, ook in combinatie met O2
- Meting van zwavelverbinding in procesgassen
- NO, NO2 en NH3-meting in salpeterzuursynthese
- H2S en SO2-meting in zwavelzuurfabrieken
- Meting van hoge H2S-concentraties in reactieve en zuurvormende gassen
- Meting van H2 in Cl2 of omgekeerd
|
|