Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Productinfo > TVS100 Visioncamera
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Productinfo>TVS100 Visioncamera
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

TVS100 

Vision camera voor het tellen van mensen 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 

• 3D-technologie door meting van de looptijd
• Montagehoogte: 2,3 m tot 5,5 m
• Telnauwkeurigheid >95 %

Uw voordelen 

 

• Uitstekende prijs-prestatieverhouding
• Detectie van doorgangen tot 8 m breed
• Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en schaduw
• Gemakkelijk te gebruiken, installatie wijst zichzelf uit

Applicaties 

 

• Automatiseren van het tellen van personen: in gebouwen met het oog op marketing of logistiek
• Individuele telling van personen, meten van de doorstroom van bezoekers met richtingsherkenning

Button to start the search