Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Productinfo>LFH
Zoek productinfo en oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Hydrostatische niveausonde LFH  

Superieure niveaumeting voor vloeistoffen 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Eigenschappen 

 

De LFH niveausonde is een precieze druktransmitter voor continue niveaumetingen en is hierdoor inzetbaar in een grote diversiteit van applicaties.

  • Meet het hydrostatische niveau tot 100 m onder water en in moeilijke omgevingen
  • Meetbereiken van 0 tot 1 mH2O tot 0 tot 100 mH2O (optioneel tot 250 mH2O)
  • Met zijn permanent verbonden kabel wordt de LFH ondergedompeld in de te controleren vloeistof.
    De vloeistofkolom boven de sonde veroorzaakt een hydrostatische druk die een directe indicator is voor het vloeistofniveau.
  • De drukcompensatie ten opzichte van de atmosfeer gebeurt door middel van een capillair in het verlengsnoer.
  • Ideaal voor applicaties en installaties voor de behandeling van water, afvalwater en grote reservoirs 
  • Beschikbaar in 2 precisieklassen : van ± 0,5 % en ± 0,25 % maximaal

 

Voordelen 

 
  • Kan universeel ingeschakeld worden
  • Erg precies en betrouwbaar
  • Hermetisch afgedichte behuizing in roestvrij staal met PA-beschermingskap, beschermingsgraad IP68
  • PUR-kabelmantel, FEP-kabel voor corrosieve media optioneel verkrijgbaar
  • Longitudinale waterdichtheid om te beletten dat er water binnendringt bij beschadiging van de kabelmantel (optioneel)
  • Optionele temperatuurmeting met geïntegreerd Pt100-element (4-draads)
  • Reiningen kan door de sonde eenvoudig uit de vloeistof te halen

 

 
Button to start the search