Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Productinfo > IDM140-2 Blue tooth
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Productinfo>IDM140-2 Blue tooth
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IDM140-2 Bluetooth Handscanner 

Snel en veelzijdig 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Bluetooth versie voor mobiele applicaties
  • Snelle en betrouwbare identificatie van slechte of beschadigde barcodes
  • Scansnelheden tot 500 scans per seconde
  • Leesafstand tot 600 mm
  • Draadloos toestel uitgerust met Li-ion batterijen

Uw voordelen 

 
  • De codes worden erg betrouwbaar gescand: dus minder manueel intypen
  • Productiviteit stijgt dankzij de hoge scansnelheden en knappe leesperformanties
  • Sterke behuizing zonder bewegende onderdelen
  • Gebruiksvriendelijk en makkelijk hanteerbaar dankzij het ergonomische design en lichte gewicht
  • Makkelijker werken zonder kabel

Applicaties 

 
  • Distributiecentra
  • Logistiek
  • Warenhuizen en opslagplaatsen
Button to start the search