|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
Uiterst flexibel • Kleinste behuizing op de markt • Handige roterende plug • Geen reflectoren nodig • Beschermingsklasse IP 67
Eenvoudig op te stellen • Automatische teach-in • Bijzonder goed zichtbare lichtvlek • Geen fijne afstellingen van de rol nodig
Uiterst gevoelige detectie • 0,05 mm reproduceerbaarheid • Past zich automatisch aan de omstandigheden van het omgevingslicht aan • Hoge meetfrequentie • Bestand tegen schommelingen tijdens het scannen • Resolutie met hoog contrast
Geavanceerde technologie • Analoge output 4 – 20 mA • Scanafstand 25 tot 100 mm • Meetbereik tot 30 mm
Applicaties
• Extreem hoge resolutie biedt nieuwe mogelijkheden tijdens het: - lateraal detecteren van stapels - het meten van gelijmde stroken - het detecteren van kleine onderdelen • Het volgen van randen van rollen, het lateraal detecteren van de positie van rollen papier/folie • De positie van de rol kan niet alleen gecontroleerd worden via de rand van de rol maar ook op basis van een lijn • Bijzonder betrouwbare monitoring van de hoogte van de stapel • Het detecteren en tellen van kleine onderdelen • Snelle, nauwkeurige en contactloze detectie van de voorzijde, bijvoorbeeld voor het betrouwbaar positioneren en solderen van printplaten • Kwantitatieve controle bij het aanbrengen van lijm en kleefstof, zelfs onder de meest extreme omgevingsomstandigheden • Detectie van het fijnste vel bij het laden van ponsmachines
|
|