|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
- Contactloze meting, dus zonder slijtage in containers onder druk (tot 3,4 m gebruikelijke detectieafstand / maximale detectieafstand van 8,0 m)
- Drukbestendig tot 6 bar
- Ultrarobuuste convertor met PVDF-façade
- 3-in-1: voortdurende meting, schakel- en weergavesignaal
- Schakelbare analoge uitgang tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V
- Procesaansluitingen G1 en G2
- Beschermingsklasse IP67
- Gebruiksvriendelijk, ook dankzij Connect+
Uw voordelen
- Contactloze meting, dus zonder slijtage in containers onder druk
- Tijdbesparend dankzij de eenvoudig in te stellen parameters
- Standaardisatie en stockvermindering: hetzelfde meetsysteem kan gebruikt worden voor uiteenlopende container afmetingen
Applicaties
- Contactloze niveaumeting bij
- Agressieve vloeistoffen - Zware vervuiling (pulp, enz.) - Viscositeit en sterk klevende vloeistoffen - Ruwe bulkgrondstoffen
- Containers onder druk tot 6 bar
|
|