1950Eerste foto-elektrische schakelaars of fotocellen voor industriële automatisering op basis van het autocollimatorprincipe.1951De NT1-proximityscanner: controletoestel voor gedrukte merktekens voor de verpakkingsindustrie. Eerste veiligheidslichtscherm voor ongevalpreventie op productiemachines.1952Statisch veiligheidslichtscherm met holle spiegel zonder spiegelwiel.
1956Eerste optisch-elektronische rookgasmonitor op basis van het autocollimatorprincipe.1957Eerste meettoestel voor mist en ingeschakeld op de autosnelwegen.1959Eerste optische teller met display en mogelijkheid om waarden te definiëren voor een snelle detectie van kleine voorwerpen.1960Eerste spoelermonitor voor zeer dunne breigarens.1962Eerste optische scanner voor het regelen van vulniveaus.1964Eerste buigcontroletoestel voor de sturing van een kopieerfreesmachine volgens een bouwschema - voorloper van de huidige NC-freesmachine
1967Barcode-identificatie van packinglijsten, vouwdozen, blikken, tubes enz. in de farmaceutische industrie.1970Eerste luminescentiescanner voor de detectie van lichtgevende stoffen in voorwerpen.
1973Glasvezelkabel voor de detectie van kleine voorwerpen in compacte ruimtes.1975Invoering van een halfgeleiderdiode voor de zendstraal in fotocellen en naderingsschakelaars. Eerste veiligheidsscherm voor de bediening van beschermkappen op excentriekpersen. Introductie van de gekleurde ringcode-lezer voor de detectie van kleuren op ampullen.1976Eerste zonescanner met V-vormige draaiende straal en speciale reflector in veiligheidsklasse 2 voor de beveiliging van gevaarlijke zones.1978Eerste fotocel voor de detectie van de positie van een reflector door middel van een viervoudig receptie-element.Eerste on site gasmeettoestel voor zwaveldioxide en stikstofoxide (filter correlator)1982Eerste volumemeettoestel gebaseerd op de "time-of-flight" of "lichtlooptijdmeting"-technologie.1985Eerste fotocel met ontvanger voor de detectie van een voorwerp voor een lichte achtergrond.Eerste gebruik van afgedrukte codes die gescand worden door een laserscanner.
1986Eerste on site diode-array spectrometer voor zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak.1989Eerste afstandsmeting met laserlicht volgens het "time-of-flight"-principe.1991Eerste gebruik van laserscanners voor gebouwbeveiliging.1993Eerste laserscanner in veiligheidsklasse 3 voor de beveiliging van gevaarlijke zones.1995Eerste kleursensor.1996Eerste "time-of-flight"-sensor voor de positionering in rekken met hoge nissen.Eerste fotocel met achtergrondonderdrukking.Eerste miniatuur fotocel met achtergrond-onderdrukking.Eerste toepassing van een proximity laserscanner voor volumemeting.Eerste luminescentiescanner in industriële automatisering met UV-LED.1997Met SMART (SICK Modular Advanced Recognition Technology) kunnen beschadigde barcodes geïdentificeerd worden.Eerste contrastscanner met dynamische inleerfunctie en hoge schakelfrequentie1998Eerste naderingsschakelaar die ongevoelig is voor omgevingslicht.1999Eerste fotocel voor de detectie van lichtzones van een laserlijn op een veld van 32 x 32 pixels voor de bepaling van de vorm en positie van objecten.Eerste kleine naderingsschakelaar gebaseerd op de "time-of flight"-technologie.Eerste fotocel met een behuizing in teflon voor de electronikasector.Eerste barcodelezer met ingebouwde autofocus gebaseerd op de "time-of-flight"-technologie.Kleinste magneetsensor met een volledige verharde coating.2000Miniatuur cilindersensor.Veiligheidsbussysteem.2001Introductie van 2D-codelezer met hoge snelheid.Visiesensor met inleerfunctie.2002Proximity laserscanner met dynamische veldschakeling voor geautomatiseerde geleidingssystemen (AGV's).2003Nieuwe generatie fotocellen: sensormatrix met plaats- en tijdsgeactiveerde meting van zowel het te detecteren object als de omgeving.20043-D camerasensor.Eerste cameragebaseerde veiligheidssysteem met hoge veiligheidsgraad voor persen.2005IO-Link: continue communicatie door innovatieve sensor/actuatorinterfaceRFID-systemen zorgen voor identificatie zonder visueel contact tussen de lezer en het te identificeren object.2006Kleinste veiligheidslaserscanner S300.
2007Hoogwaardige CCD-sensor met ingebouwde verlichting.
2009Navigatie gebaseerd op natuurlijke oriëntatiepunten.
2010Color Ranger E : 's werelds eerste supersnelle 3D-camera met hoogperformante kleurmetingen.