Coton-tige, sprays parfumés, poudre de lavage, détergents ou paquets de couches – les tâches dans le secteur des articles d'hygiène (ou biens de consommation) varient énormément. Les solutions professionnelles SICK pour le suremballage et le conditionnement final sont particulièrement importantes ici. Des tailles de produits et emballages différents requièrent des machines flexibles et une large gamme de capteurs intelligents et capables de fonctionner en réseau. Vous pouvez développer des lignes d'emballage efficaces à travers tous les processus du secteur grâce aux systèmes laser et caméras de vision SICK.
Identifier les objets transparents (p ex. bouteilles en PET), faire face à la contamination, détecter les positions dans le processus, le tout à grande vitesse – les capteurs robustes de SICK sont “comme chez eux” dans les systèmes de remplissage rotatifs depuis des décennies et offrent des performances optimisées.
Les tubes sont des conteneurs pratiques et particulièrement robustes pour les marchandises semi-liquides. Les tubes portent une grande variété de messages de marques pour les consommateurs. Les processus industriels de remplissage et d' operculage impliquent une grande diversité de tâches pour les capteurs, p. ex. indexer les tubes dans la bonne position. Les capteurs SICK contrôlent tout.
Déposer des étiquettes petites et fines et les contrôler avec fiabilité, même si elles sont très brillantes : les capteurs photo-électriques et capteurs photo-électriques de proximité offrent la sensibilité nécessaire pour briller dans les étiqueteuses – avec fiabilité et à hautes cadences.
La manipulation de cartons de différentes tailles, la protection de zones dangereuses, la garantie d’une fluidité dans le convoyage, l’identification des produits à distances variables : ceux qui conçoivent les usines pour le conditionnement doivent faire face à une large variété de tâches. Puis, il y a les exigences de qualité : les marchandises doivent arriver chez les clients en parfait état. Il est bon de savoir qu'un partenaire propose les capteurs, ainsi que les systèmes de sécurité et de lecture des codes à barres à partir d'une source unique : SICK, la solution pour les conditionnements de tous types.