Print

Capteur de vision Inspector & les CVS1/2 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Hide Content Element 
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
En général
L’Inspector est une solution de vision intelligente, combinée dans un capteur simple d’emploi.
Le capteur de vision Inspector inspecte les objets sur le plan de la présence, de la forme, de la position, de l’orientation ou de la structure, indépendamment de la position ou de la rotation de la pièce.

Sachez utiliser vos CVS et réalisez facilement et rapidement votre application tri d'objets à partir des couleurs (CVS1/2).

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Public visé :

  • Service technique
  • Equipe de maintenance
  • Ingénieurs
  • Responsables de la configuration des machines

Prérequis : aucune connaissance requise

Contenu de cette formation:

  • Introduction à la technologie de vision 
  • Installation et mise en service de l'Inspector dans une configuration standard
  • Analyse d'erreurs Inspector
  • Exercices pratiques Inspector : trucs et astuces
  • Présentation des capteurs de vision CVS1 et CVS2
  • Explication des paramètres CS1 et CVS2
  • Gestion des entrées/sorties et liaison en série
  • Utilisation du logiciel de sauvegarde
  • Exemples d'applications CVS1 et CVS2
  • Exercices pratiques, manipulation

Durée : 1 jour de 9h à 16h30

Nombre de participants :  Max. 6 personnes

Dates :
- 21/03/2012 (en néerlandais)
- 22/03/2012 (en français)
- 07/11/2012 (en néerlandais)
- 08/11/2012 (en français)
- Sur demande

Coûte :
175 euros hors TVA par participant

Syllabus compris
Buffet sandwich compris

Lieu :
SICK nv/sa
Industriezone Doornveld 10
B-1731 ASSE (Relegem
)

Inscrivez-vous ici à cette formation 
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
Inscrivez-vous à cette formation
Demandez votre prime
Button to start the search