En généralL’objectif de la division de systèmes de sécurité est de garantir la prévention des accidents liés aux machines ou dans des chariots de façon efficace. La bonne utilisation des interrupteurs de sécurité, des barrages immatériels et des scrutateurs laser assure la sécurité des individus et des machines dans des processus automatisés de production et de logistique.
Reduiseé vos temps de câblage!
Public visé :
Pré-requis : connaissance de Windows
Contenu :
Durée : 1 jour, de 09h à 16h30
Nombre de participants : max.8 personnes
Date :- 13/06/2012 (en néerlandais)- 14/06/2012 ( en français)- 05/12/2012 (en néerlandais)- 06/12/2012 (en français)- sur demande
Coût : 175 euros hors TVA par participantSyllabus comprisBuffet sandwich compris
Lieu :SICK nv/saIndustriezone Doornveld 10B-1731 ASSE (Relegem)
Sur site : nous consulter
Inscrivez-vous à cette formation