Cette formation a pour but de familiariser l’utilisateur d’un C4000/M4000 aux différentes possibilités d’installation de configuration et de maintenance.Le participant sera à même d’utiliser correctement la barrière de sécurité C4000/M4000 : montage correct et utilisation du logiciel de programmation et de diagnostique.
Public visé :
Pré-requis : connaissance de base Windows
Contenu :
Durée : 1/2 jour de 13h à 16h30
Nombre de participants :
Dates :- 08/02/2012 (en néerlandais)- 15/02/2012 (en français)- 13/09/2012 (en néerlandais)- 20/09/2012 (en français)- Sur demande
Coût : 150 euros hors TVA par participantSyllabus compris
Lieu :SICK nv/saIndustriezone Doornveld 10B-1731 ASSE (Zellik)
Sur site : nous consulter
Inscrivez-vous à cette formation