Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Services et support > Formations > Formations capteurs industriels
Print

Capteurs industriels : formation de base 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Hide Content Element 
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
En général
Détecter, compter, classifier des objets, identifier la forme, la position, les différences de couleurs et de surfaces, de contrastes, la gamme des capteurs de SICK est aussi diverse que les applications.
Sachant s‘adapter à diverses conditions et à des applications spécifiques, la gamme possède un large éventail des capteurs industriels afin de répondre au plus près à vos besoins.

Concrètement
Le participant sera à même de faire le choix correct lors de la détermination du capteur le plus approprié pour une certaine application. Le montage et réglage sont également abordés pendant ce cours de base.

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Public visé :

  • Service technique
  • Equipe de maintenance
  • Ingénieurs de projets
  • Responsables du parc machines

Pré-requis : aucune connaissance requise

Contenu :
Principe de fonctionnement de : 

  • Détecteurs optoélectroniques
  • Barrières simples
  • Détecteurs réflex
  • Elimination d'arrière plan
  • Elimination d'avant plan
  • Détecteurs inductifs
  • Détecteurs capacitifs
  • Détecteurs magnétiques
  • Détecteurs à ultrasons

Durée : 1/2 jour, de 13h à 16h30

Nombre de participants :   max.8 personnes 

Date :
- 04/04/2012 (en néerlandais)
- 05/04/2012 ( en français)
- sur demande

Coût :
150 euros hors TVA par participant
Syllabus compris

Lieu :
SICK nv/sa
Industriezone Doornveld 10
B-1731 ASSE (Relegem
)

Sur site :  nous consulter

Inscrivez-vous à cette formation
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
Inscrivez-vous à cette formation
Demandez votre prime
Button to start the search