Le 28/12/2009, la norme EN 954-1 concernant la sécurité des machines et les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité ne sera plus valable et sera définitivement remplacée par la norme EN ISO 13849-1.Cette nouvelle norme ne se limite pas à la détermination des catégories (structure), mais exige également, par son approche probabiliste, la détermination de : • La fiabilité des fonctions (MTTFd) ;• Le degré de couverture du diagnostic (DC) ;• Les interruptions dues à une cause commune (CCF)
Et ce afin de parvenir au final à un «Performance Level» (PL) déterminé.
Le logiciel SISTEMAAfin de simplifier la détermination des «Performance Levels» des différentes parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, la BGIA allemande (institut d'essai et de recherche des assureurs allemands contre les accidents), a mis au point l'outil SISTEMA.Grâce à des écrans d'entrée, l’utilisateur peut saisir étape par étape tous les paramètres utiles et disponibles, ensuite SISTEMA communique automatiquement les résultats. L’influence de la modification des paramètres est directement visible pour l’utilisateur, ce qui lui permet de faire quelques « expériences » pour construire un système le plus efficace possible.Ensuite, tous les tableaux de la norme sont saisis dans le logiciel, ce qui rend la longue recherche dans les annexes superflue.Le résultat final est disponible sous la forme d’un rapport clair.
Une bibliothèque reprenant tous les composants sécurité SICK nécessaires à la mise en œuvre de SISTEMA est disponible. L’utilisation de cette bibliothèque évite le travail de recherche dans la documentation technique et fait gagner du temps lors de la mise en œuvre des composants SICK dans le système d’exploitation.Dès que vous êtes enregistré, nous vous transmetterons le lien de la bibliothèque et vous informerons gratuitement à l'occasion de chaque mise à jour de la bibliothèque.
Pour accedez à la Bibliothèque SICK, veuillez vous enregistrer via ce lien.