|
|

Page Header
SICK propose une large gamme d’éclairages et de lasers pour accompagner chaque solution de vision Un bon éclairage est essentiel pour que la qualité des images autorise une analyse correcte. Différentes conditions ambiantes nécessitent un type différent de d’éclairages et de lasers. Tous les types d’éclairages nécessaires sont proposés dans la gamme d'éclairages Vision (VLR et ICL) et sont disponibles dans différentes couleurs et tailles. Des éclairages laser IP67 robustes pour les applications 3D dans les classes laser 2M et 3B sont disponibles (ILP), ainsi qu'un laser 35 mW pour la caméra Ranger.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Eclairages
|
- Couleurs blanches, vertes, bleues et rouges, IR pour différents types de lumière ambiante et tâches d'inspection
- Types disponibles : barre, annulaire, carré, spot, angle faible, dôme...
- Indices de protection allant de IP20 à IP67
- Eclairage à forte intensité pour obtenir un temps d'exposition court
- Eclairages laser IP67 pour applications 3D dans les classes laser 2M et 3B
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
Lentilles, filtres et coiffes
|
- Lentilles de haute qualité (8 à 75 mm) pour la prise en charge de différentes distances focales et de différents champs de vues
- Filtres pour empêcher que des longueurs d'onde non sollicitées atteignent le capteur
- Coiffe de protection pour les éléments optiques afin d'obtenir une solution caméra IP65
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Accessoires
|
- Objets de calibration pour étalonner la caméra IVC-3D au système de coordination du robot
- Dispositif de saisie pour acquisition des données du Ranger C à des vitesses d'image très élevées
- Modules E/S pour étendre la quantité de signaux d’entrée et de sortie numériques
- Equerres spécialement conçues pour une installation simple et rapide
- Câbles standard ou « high flex » en différentes longueurs et rating IP, avec connecteurs pour l’alimentation et la communication
- Alimentation pour caméras et lampes
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|