Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Vision

Systèmes de vision 3D   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les Ranger et Ruler sont des caméras 3D à grande vitesse conçues pour les applications avancées et les environnements industriels rudes. Les caméras mesurent la forme (3D) des objets à une vitesse et avec une qualité sans précédent, tout en mesurant les autres caractéristiques des objets, telles que les niveaux de gris et la diffusion de la ligne laser (MultiScan). La mesure de la 3e dimension renseigne sur la hauteur, la forme ou le volume de l'objet. En combinaison avec la technologie MultiScan, la majorité des informations nécessaires pour une détection robuste et fiable est fournie par une seule caméra - ce qui simplifie la solution et réduit les coûts.


Les caméras Ranger et Ruler sont des composants clés dans de nombreuses machines d'inspection en ligne leaders du marché, pour la vision 3D. Les mesures sont réparties sur les interfaces standard, telles que CameraLink ou Ethernet Gigabit, et envoyées à un PC pour analyse. Les applications PC utilisent le logiciel de développement de caméra 3D qui inclut des outils prêts à l'utilisation pour la visualisation des données 3D et la configuration de la caméra. Les caméras 3D offrent une extensibilité élevée avec le meilleur rapport prix/performance du marché.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

 

 

Ranger C 

La caméra la plus rapide au monde pour l'acquisition d'images 3D

  • Contrôle de formes en 3D pour une production à grande vitesse (jusqu'à 30 000 profils/s)
  • 3D pour des résultats robustes et fiables :
    indépendamment du contraste et de la couleur
  • MultiScan - obtenez plus de l'inspection :
    3D, niveau de gris et diffusion laser (scatter) en même temps
  • Plusieurs régions 3D en simultané pour remédier à l'occlusion
  • Intégration facile via l'interface CameraLink
  • Grande flexibilité avec des résolutions de capteurs jusqu'à 1536 coordonnées 3D et jusqu'à 3 072 pixels pour le niveau de gris
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

Ranger D 

3D à prix abordable pour les applications à vitesse moyenne

  • Contrôle de formes en 3D pour des applications à vitesse moyenne (jusqu'à 1 000 profils/s)
  • 3D pour des résultats robustes et fiables :
    indépendamment du contraste et de la couleur en 3D haute résolution
  • Intégration facile via l'interface Gigabit Ethernet
  • Flexibilité pour une adaptation à une large gamme d'applications
  • Jusqu'à 1 536 coordonnées 3D par profil
  • Même interface que Ranger E :
    Adaptez les performances de votre système avec un effort d'intégration réduit
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

Ranger E 

La caméra la plus rapide au monde pour l'acquisition d'images 3D

  • Contrôle de formes en 3D pour une production à grande vitesse (jusqu'à 35 000 profils/s)
  • 3D pour des résultats robustes et fiables :
    indépendamment du contraste et de la couleur
  • MultiScan - obtenez plus de l'inspection :
    3D, niveau de gris et diffusion laser (scatter) en même temps
  • Plusieurs régions 3D en simultané pour remédier à l'occlusion
  • Intégration facile via l'interface Ethernet Gigabit
  • Grande flexibilité avec des résolutions de capteurs jusqu'à 1536 coordonnées 3D et jusqu'à 3 072 pixels pour le niveau de gris
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

Ruler E 

Gigabit 3D pour les environnements difficiles !

  • 3D (en mm) calibré en usine pour une production à grande vitesse
  • 3D pour des résultats robustes et fiables :
    indépendamment du contraste et de la couleur
  • Obtenez plus de l'inspection des objets :
    3D, et diffusion laser (scatter) en même temps
  • Fait pour les environnements difficiles :
    boîtier IP65 robuste et fonctionnement jusqu'à -30 °C
  • Facile à intégrer sur ligne ou machine de production
  • 3D de haute précision pour des largeurs de mesure de 100 mm à 1,5 m
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

ColorRanger E 

Ranger Couleur E complète l’offre standard des Ranger permettant de faire l’acquisition d’images couleur. La balance des blancs et la correction spatiale intégrées au capteur permet de fournir des images couleur de grande qualité. C’est le choix idéal pour les applications où la forme 3D et la couleur sont indispensables.

Combinaison  d’une caméra 3D haute vitesse et caméra linéaire couleur :

  • Des images en 3D et en couleur à une fréquence très élevée
  • Résolution : jusqu’à 3072 pixels pour des images 2D en couleur et jusqu’à 1536 pixels pour des images 3D
  • Multilinéaires : RVB + monochrome
  • Traitement des images sur puce
  • Image en couleur largement corrigée sur la base de l’image 3D
  • Outil de calibration 3D disponible
  • Grande fl exibilité pour la confi guration, y compris le procédé MultiScan, le déclenchement des données et la mise au point du champ de vision
  • Interface : Gigabit Ethernet
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Le produit suivant pourrait aussi vous intéresser :  

 

LMS400 

  • L'application de contrôle de niveau, intégrée au capteur, permet, grâce à son balayage laser continu, la détection d'objets sans ombre dans un conteneur. Même les petits objets d'une certaine couleur sont détectés, quelque soit leur position à l'intérieur du conteneur.
  • Plage de mesure dynamique étendue, de 0,7 m à 3 m
  • Compatible avec une forte lumière ambiante
  • Conception robuste
  • Résolution angulaire élevée
Button to start the search