|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Show Title
|
|

Portlet 2
|
|
|
OPS400
|
- Balayage omnidirectionnel sur une face
- Fonction autofocus en temps réel
- Détection de codes fiables grâce à la technologie SMART
- Flash-PROM pour le programme
- Haute densité, densité standard ou faible densité
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Omni Portal System (OPS), personnalisé
|
L'OPS omnidirectionnel (Omni Portal System) de SICK contribue de manière décisive à l'optimisation des processus de transport, d'information et de logistique. En tant que système complet techniquement optimisé pour l'identification des codes barres sur les marchandises, il est parfait pour répondre aux exigences logistiques les plus récentes. L'utilisation de scanners standards permet l'implémentation d'une configuration optimale pour un large choix d'applications. Plus de 2000 installations dans le monde entier démontrent la fiabilité et l'efficacité de l'OPS.
- Contrôle de la fenêtre de lecture et suivi des informations (tracking)
- Contrôle de la mise au point et de la lecture par le scanner de codes barres
- Evaluation et filtrage des résultats de lecture
- Attribution des informations de codes barres sur les objets
- Communication avec le maître
- Mise à disposition de sorties TOR
- Surveillance du système
- Affichage de l'état du système
- Auto focus
- Conçu pour tous types de convoyeurs
- Grande fiabilité du système
- Remplacement rapide et aisé du scanner grâce aux paramètres stockés dans le connecteur et au verrouillage rapide
- Facile d'entretien, pas de maintenance particulière
- Conception 100 % redondante en option conforme BNP
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Airport Luggage Identification System (ALIS)
|
- Taux de lecture extrêmement élevés
- Scanner haute performance, testé et approuvé, CLV490
- Pour le code T et le code linéaire
- Réduction du traitement manuel grâce à la lecture des étiquettes sales et partiellement masquées
- Auto focus
- Conçu pour tous types de convoyeurs
- Grande fiabilité du système
- Remplacement rapide et aisé du scanner grâce aux paramètres stockés dans le connecteur et au verrouillage rapide
- Facile d'entretien, pas de maintenance particulière
- Conception 100 % redondante en option conforme BNP
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
ICR890 caméra tunnel
|
Le système de caméra ICR890 est la solution idéale pour toutes les applications de haut niveau dans le domaine de la lecture de codes 2D, pour le transport et les processus logistiques. L'excellente qualité d'image de l’ICR890 permet également un déploiement dans les applications OCR et de codage vidéo. Nous collaborerons avec vous pour concevoir une solution de lecture unilatérale ou multilatérale employant jusqu'à six caméras haute performance ICR890.
- Large champ de vision jusqu'à 3 000 mm
- Capteur CCD haut de gamme avec 8 192 pixels
- Contrôle intégré de la mise au point en temps réel
- Décodeur haute performance intégré
- Fonction de zoom numérique intégrée
- Qualité d'image compatible OCR
- Surveillance d'état en ligne de tous les composants du système
- Résolution homogène sur tout le champ de vision
- Conçu pour tous types de convoyeurs
- Grande fiabilité du système
- Remplacement rapide et aisé du scanner grâce aux paramètres stockés dans une carte SD et au verrouillage rapide
- Facile d'entretien, pas de maintenance particulière
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
ICR880 caméra tunnel
|
Le système de vision ICR880 couvre les applications haut de gamme pour le balayage linéaire des codes 2D. Le design modulaire comprend une illumination intégrée, la fonctionnalité de contrôle de mise au point et un décodeur haute performance.
- Système de caméra haut de gamme, optimisé pour des distances de lecture courte
- Excellente intégration : tous les décodeurs sont intégrés
- Haut niveau de fiabilité : pas de PC externe nécessaire
- Prise en charge de la lecture des codes 1D et 2D
- Clonage de paramètre pour tous les composants
- Fréquence de balayage linéaire élevée de 19 kHz pour des images haute résolution (> 200 dpi)
- Intégration possible des scanners laser et des systèmes de volume
- Design industriel pour une plus grande fiabilité
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK vous propose à la fois des composants basés sur le laser et la caméra
|
|
|
Lecteurs de codes à barres 1D
|
Pour un large choix de scanners à codes barres laser pour une grande variété de tâches, veuillez vous référer aux solutions d'identification.
|
|
|
|
|

Portlet 20
|
|
|
Lecteurs de codes 1D/2D
|
Pour connaître la gamme SICK de lecteurs matriciels de codes barres pour une grande variété de tâches avec des codes 1D et 2D, veuillez vous référer aux solutions d'identification.
|
|
|
|
|