Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Barrières et scrutateurs de sécurité

Services de Sécurité

Barrages monofaisceau de sécurité  

 

Les barrières immatérielles de sécurité monofaisceau de sécurité SICK se composent soit d'émetteurs et de récepteurs testables, soit d'émetteurs et de récepteurs testables combinés à une unité d'évaluation.
Ces dispositifs impressionnent à la fois par leur large gamme de portée et par la variété des formes et des tailles disponibles. Ils offrent également une performance de sécurité maximale en tant que dispositifs de type 2 ou 4 selon la norme EN 61496 et PL c ou PL e conformes à la norme EN ISO 13849.
Les applications possibles sont très larges : que ce soit sur les robots, les machines à usiner, les centres d'usinage, les systèmes de palettisation, les entrepôts à très grande hauteur ou les voies de transfert.

La série de produits   

 

Produit

Type conforme à EN 61496

Niveau de performance conforme à EN ISO 13849

Portée (m)

Température de fonctionnement ambiante (°C)

Forme

Taille du boîtier (mm)

Optique chauffante

Système L4000

 

 

Type 4

PL e               

0 ... 5
0 ... 10
0 ... 60

–20 ... +55

cylindrique

M18x108, M18x98, M30x100

non

L4000/L41

 

Type 4

PL e

0 ... 5
0 ... 10
0 ... 60

–40 ... +55

cylindrique

M18x108, M18x98, M30x100

non

WSU/WEU26/3 

Type 41)

PL e

0.5 ... 20
20 ... 70

–25 ... +55

rectangulaire

156x50x116

oui

L2000/L21

 

Type 2

PL c

0 ... 5
0 ... 16
0 ... 60

–40 ... +55

cylindrique

M18x108, M18x98, M30x100

non

L2000/L27

 

Type 2

PL c

0...25/35

–40 ... +60

rectangulaire

80.6x24.6x54

oui

L2000/L28

 

Type 2

PL c

0...12/18

–40 ... +60

rectangulaire

75.5x17.6x33.5

non

Button to start the search