Les barrières immatérielles de sécurité servent à protéger les doigts et les mains. Selon le type, diverses fonctions sont intégrées ou peuvent être sélectionnées via les solutions de commande de sécurité : verrouillage de redémarrage, surveillance d'appareil externe, masquage fixe/flottant, fonction PSDI, fonction bypass, sélection du mode de fonctionnement, etc.
Produit
Type conforme à CEI 61496
Niveau de performance conforme à EN ISO 13849
Résolution (mm)
Portée
(m)
Inhibition
Masquage/Résolution réduite
miniTwin4
Type 4
PL e
14/24/34
0 ... 4
oui1)
non
C4000 Fusion
20
1.5 ... 19
oui5)
oui
C4000 Advanced
14/20/30/40
0 ... 8
0 ... 19
C4000 Standard
M4000 Advanced Curtain
14/30
0 ... 6 / 0 ... 19
oui2)
C4000 Micro
0 ... 2.5 / 1 ... 5
0 ... 6
C4000 Micro en boîtier IP67
0 ... 1.8 / 1 ... 4
0 ... 4.5
C4000 Micro Cold Store
0 ... 1.83) / 1 ... 4
C4000 Basic Plus
C4000 Basic
C4000 Eco
C4000 Entry/Exit
0.5 ... 19
oui4)
C4000 Palletizer
30/40
0.5 ... 6
C2000 Standard
Type 2
PL d
20/30/40
0 ... 6 / 2.5 ... 19
1)
C2000 Standard en boîtier IP67
30
0 ... 4.5 / 2.5 ... 14.5
C2000 RES/EDM
C2000 Cascadable
C2000 Eco
1) avec Flexi Classic ou Flexi Soft
2) avec UE403
3) possible sur demande
4) pas de résolution réduite
5) alternative pour fonction inhibition : masquage dynamique à auto-apprentissage
6) attention aux caractéristiques opticals
7) Dépendant du type