Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Barrières et scrutateurs de sécurité

Services Sécurité

Scrutateurs de sécurité 

 

Les scrutateurs laser servent à la surveillance sans contact d'une zone librement programmable. Aucun réflecteur séparé n'est nécessaire. L'installation est simple car l'émetteur et le récepteur sont logés dans un seul boîtier.

La gamme de produits   

 

Produit

Rayon du champ de protection (m)

Angle de balayage (°)

Jeu de champs commutables

Connexions de codeur incrémental

Détection de position par réflecteur

Température ambiante de fonctionnement de ... à   

S300 Mini Standard 2 270 1 non non -10 ... 50 °C
S300 Mini Remote 2 270 16 non non -10 ... 50 °C

S3000 Professional

 

4 / 5.5 / 7

190

8

2

non

–10 ... 50 °C

S3000 Advanced

 

4 / 5.5 / 7

190

4

non

non

–10 ... 50 °C

S3000 Standard

 

4 / 5.5 / 7

190

1

non

non

–10 ... 50 °C

S3000 Remote

 

4 / 5.5 / 7

190

8

non

non

–10 ... 50 °C

S3000 Professional CMS

 

4 / 5.5 / 7

190

8

2

oui

–10 ... 50 °C

S3000 Cold Store

 

7

180

4

non

non

–30 ... 50 °C

S3000 PROFINET IO Advanced

 

4 / 5.5 / 7

190

4

non

non

–10 ... 50 °C

S3000 PROFINET IO
Professional

 

4 / 5.5 / 7

190

8

non

non

–10 ... 50 °C

S300 Expert

 

2

270

8

2

non

–10 ... 50 °C

S300 Professional

 

2

270

4

2

non

–10 ... 50 °C

S300 Advanced

 

2

270

2

non

non

–10 ... 50 °C

S300 Standard

2

270

1

non

non

–10 ... 50 °C

S300 Professional CMS

2

270

4

2

oui

–10 ... 50 °C

S200

1.5

270

1

non

non

–10 ... 50 °C

OS2000

20

180 / 100

2

non

non

–30 ... 50 °C

Button to start the search