|
|

Page Header
V300 Work Station et V200 Work Station sont des capteurs complètement nouveaux basés sur une technologie de caméra innovante, conçus pour surveiller les points dangereux sur les ouvertures typiquement rectangulaires – avec un seul composant monté dans un coin de la zone de sécurité - ce qui économise de la place - et dans un endroit protégé.
V4000 Press Brake est un système basé sur une caméra conçu pour la protection complète des presses-plieuses. Il s'agit d'un système compact, composé d'un émetteur et d'un récepteur, monté sur le tablier supérieur de la presse afin de prévenir tout mouvement de fermeture rapide dangereux. Il offre un volume de sécurité sous la ligne de poinçonnage et ses sorties de commutation (OSSD) délivrent un signal d'arrêt au système de commande de la presse afin d'arrêter le mouvement en cas de détection d'un doigt ou d'une main.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
V300 Work Station extended
|
Une protection parfaite, une compacité optimale
- Portée de balayage jusqu'à 2,12 m
- Résolution de 20 mm, 24 mm et 34 mm
- Un appareil unique : émetteur et récepteur intégrés
- Manipulation intuitive à l’aide d’un bouton
- Alignement automatique
- Synchronisation de 2 systèmes
- Redémarrage/réinitialisation, EDM intégré
- SIL2 (IEC 61508, EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
V200 Work Station Extended
|
Une protection parfaite, une compacité optimale.
- Portée de balayage jusqu'à 2,12 m
- Résolution de 20 mm, 24 mm et 34 mm
- Un appareil unique : émetteur et récepteur intégrés
- Manipulation intuitive à l’aide d’un bouton
- Alignement automatique
- Synchronisation de 2 systèmes
- Redémarrage/réinitialisation, EDM intégré
- SIL1 (IEC 61508, EN 62061) et PL c (EN ISO 13849)
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
V4000 Press Brake
|
- Système de caméra de sécurité capable de surveiller et d'ajuster constamment le volume de sécurité
- Différents modes de protection exclusive pour les tâches de pliage les plus courantes
- Intégration simple dans le système de commande de la machine
- Augmente la disponibilité de la machine avec des algorithmes à optimisation automatique
- Conçu pour les grandes machines avec une largeur d'outil jusqu'à 7,5 mètres et une vitesse d’approche maximale de 300 mm/s
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
V4000 Press Brake Eco
|
- Système de caméra de sécurité capable de surveiller et d'ajuster constamment le volume de sécurité
- Différents modes de protection exclusive pour les tâches de pliage les plus courantes
- Intégration simple dans le contrôleur de la machine
- Conçu pour les machines avec une largeur d'outil jusqu'à 4.5 mètres et une vitesse d’approche maximale de 200 mm/s
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|