Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Barrières et scrutateurs de sécurité

Services de Sécurité

Barrages de sécurité multifaisceau 

 

Les barrières immatérielles de sécurité multifaisceau sont des dispositifs de protection électro-sensibles comprenant un émetteur et un récepteur ou un système émetteur récepteur actif et à l'opposé un système passif à miroirs de renvoi. Si un ou plusieurs faisceaux lumineux sont interrompus, les sorties de la barrière immatérielle de sécurité multifaisceau tombent à l’état bas afin d'interrompre l'état dangereux de la machine ou du système.

La gamme de produits   

       

Produit

Type conforme à CEI 61496

Niveau de performance conforme à EN ISO 13849

Nombre de faisceaux ou résolution

Portée (m)

Système actif/passif

Inhibition

M4000 Advanced / UE403

 

Type 4

PL e

2 ... 8

0.5 ... 70

non

oui1)

M4000 Advanced A/P / UE403

Type 4

PL e

2 / 42)

0.5 ... 7.5 / 4.5

oui

oui1)

M4000 Standard

Type 4

PL e

2 ... 8

0.5 ... 70

non

non

M4000 Standard A/P

Type 4

PL e

2 / 42)

0.5 ... 7.5 / 4.5

oui

non

M4000 Area

Type 4

PL e

60 mm

80 mm

0.5 ... 19

0.5 ... 70

non

non

M2000 Standard

Type 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

non

oui3)

M2000 Standard in IP67 Housing

Type 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

non

oui3)

M2000 RES/EDM

Type 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

non

oui3)

M2000 Cascadable

Type 2

PL d

2 ... 9

0 ... 25

non

oui3)

M2000-A/P Standard

Type 2

PL d

12)

0 ... 6

oui

oui3)

M2000-A/P RES/EDM

Type 2

PL d

12)

0 ... 6

oui

oui3)

1) Fonction inhibition avec le module UE403

2) Côte passif utilisant un miroir de renvoi/une unité déflectrice

3) Fonction inhibition avec module de sécurité LE20 Muting/contrôleur de sécurité UE410 Flexi

4) Attention aux caractéristiques opticals

Button to start the search