Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Barrières et scrutateurs de sécurité

Scanners laser 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les marchandises endommagées ou les machines et équipements défectueux peuvent entraver ou stopper les processus –
ce qui provoque des arrêts ou des immobilisations coûteux. Il existe désormais une solution efficace et économique de prévention: le nouveau scrutateur laser S100, développé spécialement pour les zones de travail dans lesquelles aucun équipement de protection humaine n'est nécessaire. Le S100 détecte des anomalies, surveille les distances et empêche les collisions potentielles.

Autre plus : un seul type d'appareil pour de nombreuses tâches et zones d'utilisation. Idéal pour la détection d'objets, ainsi que pour la prévention des collisions sur les véhicules de transport dans les environnements industriels. Ce scrutateur est particulièrement compact, léger et équipé de nombreuses fonctions conviviales et impressionnantes.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

La gamme de produits 

 

S100 Standard   

  • Facile à intégrer en raison de ses faibles dimensions et de sa légèreté
  • Large champ de balayage sur 270°
  • Deux champs de commutation, disponible également en version S100 Professional avec 16 champs de commutation
  • Plage de champ de commutation 4,5 m (10 % de rémission), 10 m maxi (à 45 % de rémission)
  • Résolution d'objet réglable
  • Interface CANopen
  • Mémoire de configuration dans le connecteur système
  • Plage de températures de fonctionnement de –10 °C à +50 °C
  • La solution polyvalente: pour les applications stationnaires et mobiles
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

S100 Professional 

  • Facile à intégrer en raison de ses faibles dimensions et de sa légèreté
  • Large champ de balayage sur 270°
  • 16 champs de commutation, également disponible comme version à deux champs de commutation
  • Plage de champ de commutation 4,5 m (10 % de rémission), 10 m maxi (à 45 % de rémission)
  • Résolution d'objet réglable
  • Interface CANopen
  • Mémoire de configuration dans le connecteur système
  • Plage de températures de fonctionnement de –10 °C à +50 °C
  • La solution polyvalente, en particulier pour les applications mobiles
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Servicees de Sécurité

Button to start the search